|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 14,000
|
¥ 15,400
|
標準在庫機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NO, M12コネクタタイプ |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
標準在庫機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
標準在庫機種 |
|
|
E2EH-X7C2 5M
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 14,000
|
¥ 15,400
|
受注生産機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NC, M12コネクタタイプ |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
受注生産機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NO, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
標準在庫機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NO, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 14,000
|
¥ 15,400
|
標準在庫機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NO, M12コネクタタイプ |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
標準在庫機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 無極性, NO, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
標準在庫機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
標準在庫機種 |
|
|
E2EH-X7D2 5M
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 14,000
|
¥ 15,400
|
受注生産機種 |
|
|
|
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, M12コネクタタイプ |
¥ 12,600
|
¥ 13,860
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-E421-D80-E
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 2m |
¥ 3,000
|
¥ 3,300
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-E421-G80-E
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 5m |
¥ 4,700
|
¥ 5,170
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-E422-D80-E
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 2m |
¥ 3,150
|
¥ 3,460
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-E422-G80-E
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 5m |
¥ 4,800
|
¥ 5,280
|
標準在庫機種 |
|
|