Page top

E2EH 形式一覧

高温・洗浄工程向け近接センサ

高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

食品・飲料業界に最適な近接センサ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/06/02

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 56 件の形式仕様から 41 - 56 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NO, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 14,000 ¥ 15,400 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NO, M12コネクタタイプ ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NC, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 14,000 ¥ 15,400 受注生産機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流3線式, NPN出力, NC, M12コネクタタイプ ¥ 12,600 ¥ 13,860 受注生産機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NO, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NO, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 14,000 ¥ 15,400 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NO, M12コネクタタイプ ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 無極性, NO, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, コード引き出しタイプ, 2m ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, コード引き出しタイプ, 5m ¥ 14,000 ¥ 15,400 受注生産機種 カートに追加
高温・洗浄工程向け近接センサ, M18, シールドタイプ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, M12コネクタタイプ ¥ 12,600 ¥ 13,860 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 2m ¥ 3,000 ¥ 3,300 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 5m ¥ 4,700 ¥ 5,170 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 2m ¥ 3,150 ¥ 3,460 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, ステンレス固定具仕様, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐熱ケーブル, 5m ¥ 4,800 ¥ 5,280 標準在庫機種 カートに追加

全商品 56 件の形式仕様から 41 - 56 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。