|
ステンレスケース小型光電センサ, BGS反射形(距離固定), 検出距離 10~200mm, PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 21,000
|
¥ 23,100
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, BGS反射形(距離固定), 検出距離 10~200mm, PNP出力, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 21,500
|
¥ 23,650
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, BGS反射形(距離固定), 検出距離 10~100mm, PNP出力, M8コネクタタイプ |
¥ 22,000
|
¥ 24,200
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, BGS反射形(距離固定), 検出距離 10~150mm, PNP出力, M8コネクタタイプ |
¥ 22,000
|
¥ 24,200
|
受注生産機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, BGS反射形(距離固定), 検出距離 10~200mm, PNP出力, M8コネクタタイプ |
¥ 22,000
|
¥ 24,200
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 21,500
|
¥ 23,650
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPN出力, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 22,000
|
¥ 24,200
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), NPN出力, M8コネクタタイプ |
¥ 23,000
|
¥ 25,300
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 21,500
|
¥ 23,650
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 22,000
|
¥ 24,200
|
受注生産機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 回帰反射形(MSR機能付き), 検出距離 100mm~4m(反射板 形E39-R1S使用時), PNP出力, M8コネクタタイプ |
¥ 23,000
|
¥ 25,300
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 26,500
|
¥ 29,150
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, NPN出力, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 27,000
|
¥ 29,700
|
標準在庫機種 |
|
|
E3ZM-T61-D 2M
|
ステンレスケース小型光電センサ, 受光器, 透過形, 検出距離 15m, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 16,000
|
¥ 17,600
|
標準在庫機種 |
|
|
E3ZM-T61-L 2M
|
ステンレスケース小型光電センサ, 投光器, 透過形, 検出距離 15m, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 13,400
|
¥ 14,740
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 透過形, 検出距離 0.8m(スリット内蔵), NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m |
¥ 27,000
|
¥ 29,700
|
標準在庫機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 透過形, 検出距離 0.8m(スリット内蔵), NPN出力, コード引き出しタイプ, 5m |
¥ 27,500
|
¥ 30,250
|
受注生産機種 |
|
|
|
ステンレスケース小型光電センサ, 透過形, 検出距離 15m, NPN出力, M8コネクタタイプ |
¥ 28,500
|
¥ 31,350
|
標準在庫機種 |
|
|
E3ZM-T66-D
|
ステンレスケース小型光電センサ, 受光器, 透過形, 検出距離 15m, NPN出力, M8コネクタタイプ |
¥ 17,000
|
¥ 18,700
|
受注生産機種 |
|
|
E3ZM-T66-L
|
ステンレスケース小型光電センサ, 投光器, 透過形, 検出距離 15m, NPN出力, M8コネクタタイプ |
¥ 14,200
|
¥ 15,620
|
受注生産機種 |
|
|