形式 | 形DRT2-AD04 | 形DRT2-AD04H | 形DRT2-DA02 |
---|---|---|---|
通信電源電圧 | DC11~25V(通信コネクタより供給) | ||
消費電流 | 90mA以下(DC24V時)
150mA以下(DC11V時) |
70mA以下(DC24V時)
110mA以下(DC11V時) |
120mA以下(DC24V時)
220mA以下(DC11V時) |
耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2.0kV(電源ライン) | ||
耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mm | ||
耐衝撃 | 150m/s2 | ||
耐電圧 | 絶縁されている回路間 AC500V 1分間 検出電流1mA | ||
使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) | ||
使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | ||
使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
保存周囲温度 | -20~+65℃ | ||
取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | ||
取りつけ強度 | 50N
10N(レール方向) |
||
ねじ締めつけトルク | M3(電源、 I/O端子) : 0.5N・m | ||
質量 | 170g以下 | 160g以下 | 150g以下 |