種類 | 形式 | |
---|---|---|
バーコードリーダ | ケーブル出力タイプ | 形V500-R521B2 |
丸型DINコネクタタイプ | 形V500-R521C2 | |
リンクユニット(別売) | 形V700-L12 | |
専用ケーブル(別売) | SYSMAC用 D-sub9ピン 0.8m | 形V509-W011 |
SYSMAC用 D-sub9ピン 5m | 形V509-W016 * | |
DOS/V用 D-sub9ピン 0.8m | 形V509-W011D | |
DOS/V用 D-sub9ピン 5m | 形V509-W016D * | |
形V700-L12用 D-sub9ピン 0.8m | 形V509-W019 |