項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
伝送方式 | 単方向時分割多重伝送 | ||
伝送遅延時間 (伝送路上の通信遅延時間) | 高速モード | TYP.3ms、MAX. 5ms | |
標準モード | TYP.19.2ms、MAX. 31ms | ||
伝送点数 | 形CJ1W-B7A14 | 入力64点(4ポート) | |
形CJ1W-B7A04 | 出力64点(4ポート) | ||
形CJ1W-B7A22 | 入力32点(2ポート)、出力32点(2ポート) | ||
外部供給電源電圧 *1 | DC12V~24V(許容電圧範囲:10.8~26.4V) | ||
外部供給電流 *2 | 形CJ1W-B7A14 | 40 mA以上 | |
形CJ1W-B7A04 | 150 mA以上 | ||
形CJ1W-B7A22 | 80 mA以上 | ||
最小入力時間 *3 | 高速モード | 16ms | |
標準モード | 2.4ms | ||
伝送距離 | 高速モード | 電源片側 (電源共用) | 最大10m |
最大50m (シールド付ケーブル使用時) | |||
電源両側 (電源分離) | 最大10m | ||
最大100m (シールド付ケーブル使用時) | |||
標準モード | 電源片側 (電源共用) | 最大100m | |
電源両側 (電源分離) | 最大500m | ||
ケーブル | VCTF 0.75 mm2 3芯(電源片側(電源共用)の場合) VCTF 0.75 mm2 2芯(電源両側(電源分離)の場合) シールド線 0.75 mm2 3芯(電源片側(電源共用)の場合) シールド線 0.75 mm2 2芯(電源両側(電源分離)の場合 |