Page top

2021/08 受注終了

E3X-DA-S / MDA

デジタルファイバアンプ

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

現場ニーズに応える幅ひろいラインナップ

業界初、小さなボディに2つのアンプを凝縮…2チャンネルタイプ

10mm幅のボディに2つのアンプを凝縮。
約1/2の驚異の省スペースが可能です。
また、約40%の省電力も図れます。
(1chあたりの従来比)

E3X-DA-S / MDA 特長 4

高速・高精度なアナログ出力で多彩な用途に対応…高機能アナログ出力タイプ

アナログ制御出力

検出量(デジタル表示)に応じて1-5Vの電圧で出力。
位置制御や多段階での判別検出など多彩な用途に使用できます。

E3X-DA-S / MDA 特長 6

高速・高精度

用途に応じて検出モードを選択が可能。
80µs(最速モード)の高速応答で、高速な制御を必要とする位置制御などにも対応できます。

E3X-DA-S / MDA 特長 7