Page top

2006/03 受注終了

Z4LB V2

アンプ分離形平行光リニアセンサ

Z4LB V2

エリア内の有無検出はもちろん、大小判別、エッジ位置決めが可能

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

本体

標準タイプ(センサ部)

測定距離 測定幅 形式
0~300mm
(可視光)
30mm 形Z4LB-S30V2

標準タイプ(アンプ部)

形式
NPNタイプ PNPタイプ
形Z4LB-CV2 形Z4LB-CPV2

片側しゃ光用高精度タイプ

測定距離 測定幅 セット形式
NPNタイプ PNPタイプ
40mm固定
(可視光)
30mm 形Z4LB-A3040V2 形Z4LB-A3040PV2

アクセサリ(別売)

延長コード

用途 形式 コード長
センサ・アンプ間接続用コード 形Z49-C13 3m
8m

注. 投・受光部用セットです。
  発注時には形式以外にコード長をご指定ください。(例:形Z49-C13 3M)