検出距離 | 分解能(応答時間) | セット形式 |
---|---|---|
30±2mm(赤色レーザ光) | 0.4μm(100ms)
4μm(1ms) |
形Z4M-N30V |
正反射式レーザ変位センサ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/02/13
検出距離 | 分解能(応答時間) | セット形式 |
---|---|---|
30±2mm(赤色レーザ光) | 0.4μm(100ms)
4μm(1ms) |
形Z4M-N30V |
名称 | 形式 | コード長 |
---|---|---|
延長コード | 形Z49-C1 | 3m |
8m |
注. 発注時には形式以外にコード長をご指定ください。(例:形Z49-C1 3M)
情報更新 : 2024/02/13