Page top

2012/03 受注終了

E3S-GS / VS

微小スポット/マーク(アンプ内蔵)

E3S-GS / VS

赤色、緑色光源の2タイプを用意。さまざまな色が検出できます

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

本体

検出
方式
形状 接続方式 検出距離 形式
電圧出力形 オープンコレクタ出力形
NPN出力 PNP出力
溝型 1148_lu_1_1 コード
引き出し
タイプ
10mm
(緑色光)
形E3S-GS1E4 形E3S-GS1B4
拡散
反射形
ヨコ形
1148_lu_1_2
12±2mm
(緑色光)
形E3S-VS1E4 形E3S-VS1B4
タテ形
1148_lu_1_3
12±2mm
(緑色光)
形E3S-VS1E42 形E3S-VS1B42
35±3mm
(緑色光)
形E3S-VS3E42G ――
30~50mm
(赤色光)
形E3S-VS5E42R 形E3S-VS5B42R

アクセサリ(別売)

感度調整用つまみ

形式 数量 備考
形E39-G1 1個 溝形 形E3S-GS1E4、拡散反射形 形E3S-V□□□□□に付属されています。

取りつけ金具

形状 形式 数量 備考
1148_lu_3_1 形E39-L6 1個 拡散反射形 形E3S-VS1E4□に付属されています。
1148_lu_3_2 形E3S-ZL3 1個 拡散反射形 形E3S-VS3E42G/形E3S-VS5E42Rに付属されています。

注. 透過形の場合は、投・受光器用に2個ご発注ください。