Page top

EtherCATリモートI/Oターミナル

高速通信を様々な用途に合わせて実現

EtherCATリモートI/Oターミナル 商品一覧

EtherCATリモートI/Oターミナルは以下の 6 商品があります。

GX-ILM08C GXシリーズ IO-Link マスタユニット GX-ILM08C

IO-Link でセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決! 水・埃の環境でも使えるM12スマートクリックコネクタタイプの IO-Link マスタ

GX-□D16□1 / OC1601 デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1 / OC1601

EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!

GX-ID16□2 / OD16□2 / MD16□2 デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2 / OD16□2 / MD16□2

一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!

GX-□D16□8 / □D32□8 デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ GX-□D16□8 / □D32□8

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。

GX-AD0471 / DA0271 アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271

EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプのアナログI/Oターミナルが登場!

GX-EC0211 / EC0241 エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211 / EC0241

高速で正確な制御を実現するEtherCAT対応のエンコーダ入力ターミナル

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。