UPS設定ユーティリティは、UPSの各種設定を行うためのソフトウェアです。本ソフトウェアを使用することにより、UPSの設定変更を簡単に行うことができます。
例: 停電時、シャットダウンソフトを使用せずにUPSを停止させる。
→「最大バックアップ時間設定」をする。
また、UPSの設定内容をファイルにバックアップしたり、他のUPSに設定内容を転送したりすることもできます。
対応コンピュータ |
DOS/V機、NEC製PC98-NXシリーズ機 (Apple製Macintosh OSおよびその互換機ではご使用になれません) |
---|---|
対応OS |
Windows 11/10 Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
インタフェース |
RS232C USB ※RS232C通信設定:2400bps/8bit/1bit/none |
対象UPS |
[S8BAシリーズ] S8BA-24D24D120LF / S8BA-24D24D240LF / S8BA-24D24D360LF / S8BA-24D24D480LF / S8BA-24D24D480SBF / S8BA-24D24D960SBF |
変更履歴 |
2023/05/08 対応OS更新、マニュアルの誤記修正 2022/11/14 取扱説明書の誤記(6.各種設定の詳細説明、7.設定項目リスト)を修正 2022/01/05 取扱説明書の誤記(バージョンとレビジョン)を修正 2021/11/01 S8BA-24D24DXXXLFにおいて出力電圧設定できない場合がある事象を改善。対応OS変更 2018/06/18 対応形式を追加 2017/04/03 取扱説明書改定(コマンド送受信コマンド例追加) 2016/12/01 英語・中国語で表示できない(文字化けする)問題の改善 |
本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。
本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。
本使用条件にいう本ソフトウェアとは、CADデータ、コンピュータ・プログラム、サンプルデータ、関連する技術資料等、およびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(カタログ、マニュアルなどの文書)、オンライン文書または電子文書等すべてを含みます。
本ソフトウェアの著作権を含む一切の知的財産権および所有権はオムロンまたはオムロンに使用許諾をしている第三者に帰属し、本契約により使用者に移転することはありません。
お客様は、本ソフトウェアのすべてに添付されている著作権表示等を取り除いたり、変更することはできません。
お客様は、お客様が保有するコンピュータに対し、本コンピュータ・プログラムをインストールし、そのコンピュータで使用することができます。
お客様は、前項の場合を除いて、本ソフトウェアの全部または一部を複製することはできません。
お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、およびそれに類する行為を行うことはできません。
お客様は、第三者に対して本ソフトウェアを販売、譲渡、貸与、使用許諾その他の方法で使用させることはできません。
本ソフトウェアは、お客様ご自身で変更、改造できません。お客様の変更、改造により何らかの欠陥が生じた場合、および、このような変更、改造の結果、お客様に損害が生じた場合につきましては、オムロンは責任を負いません。
お客様が本使用条件の条項に違反した場合、オムロンは、他の権利を害することなく使用許諾を終了することができます。そのような場合、お客様は、本ソフトウェア、および本ソフトウェアの複製をすべて破棄しなければなりません。
お客様が本ソフトウェアを日本若しくは米国等関連する外国政府の輸出管理法令や規則に違反してアクセス、ダウンロード、使用、輸出、電子メールでの送付を行うことは禁じられております。お客様は、これらの規則を遵守するものとし、日本政府若しくは米国等関連する外国政府の必要な許可を得ずに、本ソフトウェアおよびその複製物を直接的又は間接的に輸出、提供若しくは使用可能にしないということに同意するものとします。