本文

CNC Operator ダウンロード

NJ501-5300、またはNY532-5400と組み合わせて動作するCNCアプリケーションを操作するためのソフトウェアです。

ご留意

  • 本ソフトウェアは、記載されている形式の機種以外には使用できません。 本ソフトウェアをダウンロードする際に、現在ご使用のNJ/NYシリーズの形式をご確認ください。
  • マニュアルや取扱説明書などを入手してください。「安全上のご注意」「安全上の要点」「使用上の注意」など安全に関する注意事項を含め、内容を確認のうえ使用してください。
  • システムが適合すべき規格や法規、または規制については、お客様自身で確認してください。
  • 十分な動作確認を行った後、本運転に移行してください。

ダウンロードファイル

更新日 2018/07/02
バージョン情報 Ver.1.01
対象ユーザ NJ/NYシリーズ NC統合コントローラをご使用のお客様
対象機種 形NJ501-5300、
形NY532-5400-111213910、形NY532-5400-111213K10、形NY532-5400-112213910、形NY532-5400-112213K10
ファイル名 CNCOperator_V1_01_1807_01.zip

本ソフトウェアのインストール時には管理者権限が必要です。

更新内容(履歴を開く)

Ver.1.01 アップデート 更新日:2018.07.02

新規機能追加

  • CNCバージョン1.01に対応

Ver.1.00 アップデート 更新日:2017.10.02

新規機能追加

  • 新規リリース

インストール手順(詳細を開く)

  1. PCの管理者権限を持つユーザでログオンします。
  2. PCにインストーラをダウンロードします。
  3. 上記zipファイルを展開します。
  4. 展開先フォルダにある「setup.exe」を実行すると、インストールが開始されます。画面の指示に従いインストールを実施してください。

動作環境

オペレーティングシステム(OS) Microsoft Windows 7 SP1以降/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
CPU Celeron540(1.8GHz)以上のCPUを搭載したWindowsパソコン
Core i5 M520(2.4GHz)、または相当以上を推奨
メモリ 2GB以上
画面サイズ WXGA(1280×800)、1600万色
ディスク容量 4.6GB以上の空き容量(.NET Framework 4.6.1含む)
通信ポート Ethernetポート
注意事項
  • 本ソフトウェアの実行にはNJ501-5300/NY532-5400に付属するUSBドングル(形SYSMAC-RTNC0001L)が必要です。
  • USBドングルは単独購入も可能です。

ダウンロードファイル ご承諾事項

本契約は、オムロン株式会社(以下「オムロン」といいます)がお客様にソフトウェアを使用許諾する条件を定めたものです。本使用条件の条項に同意されない場合、オムロンは、お客様に本ソフトウェアのインストール、複製、または使用のいずれも許諾できません。

  1. 定義
    本使用条件にいう本ソフトウェアとは、CADデータ、コンピュータ・プログラム、サンプルデータ、関連する技術資料等、およびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(カタログ、マニュアルなどの文書)、オンライン文書または電子文書等すべてを含みます。
  2. 知的財産権
    本ソフトウェアの知的財産権はオムロンまたはオムロンに使用許諾をしている第三者に帰属し、本契約により使用者に移転することはありません。
    お客様は、本ソフトウェアのすべてに添付されている著作権表示等を取り除いたり、変更することはできません。
  3. 使用許諾
    お客様は、お客様が保有するコンピュータに対し、本コンピュータ・プログラムをインストールし、そのコンピュータで使用することができます。
  4. 逆コンパイル等について
    お客様は、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、およびそれに類する行為を行うことはできません。
  5. 譲渡等
    お客様は、第三者に対して本ソフトウェアを販売、譲渡、貸与、使用許諾その他の方法で使用させることはできません。
  6. 変更、改良について
    本ソフトウェアは、お客様ご自身で変更、改造できますが、お客様の変更、改造により何らかの欠陥が生じた場合、および、このような変更、改造の結果、お客様に損害が生じた場合につきましては、オムロンは責任を負いかねます。
  7. 免責
    (1) オムロンは本ソフトウェアのいかなる不具合により発生した、お客様の直接的、間接的あるいは波及効果による損害に対して一切の責任を負いません。
    (2) 本ソフトウェアのご使用により、万一、お客様に損害が生じた場合におきましても、オムロンは一切の責任を負いません。
    (3) 本ソフトウェアは現状有姿のままで提供するものです。本ソフトウェアの仕様変更およびその他いかなる理由においても、オムロンは、本ソフトウェアの誤り、機能不全または欠陥の修正義務を負いません。
  8. 本契約の変更
    (1) オムロンは、次の場合に、オムロンの裁量により、いつでも本契約を変更することができるものとします。
      ① 本契約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
      ② 本契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    (2) オムロンは、前項による本契約の変更をする場合は、変更後の本契約の効力発生日の2週間前までに、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容及び変更の発生日を当ウェブサイトに掲示します。本契約は効力発生日の到来をもって変更されるものとします。
  9. 一般条項
    (1) 本使用条件は、日本法を準拠法とします。
    (2) 当ウェブサイトに関連して使用者と当カンパニーの間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
改定日:2020年3月23日