ページ先頭

用途で探す

  • 簡易 電力ロガー
  • 高精度 温湿度ロガー
  • データロガー

商品ラインアップ

簡易 電力ロガー

CTを接続するだけでリアルタイムに電力換算値を本体に表示。計測しているその場で電力量を把握できます。
電池駆動・小型・薄型で、本体はマグネッで取付けできるため、設置場所も選びません
ZN-CTX21 表示 記憶装置 データ回収 電源 接続可能センサ
瞬時電流 瞬時電力※1 積算電力量※1 内部約6500データ 外部SDカード 外部SDカード SCV形式 専用CT部
ZN-CTS/CTM11-□ 種類 定格電流 内径 ケーブル長
形ZN-CT□11-5A 5A Φ10 1.5m
※2 ※3
形ZN-CT□11-50A 50A
形ZN-CT□11-100A 100A Φ16
形ZN-CT□11-200A 200A Φ24
ZN-CTS/CTM51-200A 種類 定格電流 内径 ケーブル長
形ZN-CT□51-200A 200A Φ23 1.5m
※2 ※3
※1 電力値はセンサ部により測定される電流値とロガー部に設定された電圧値から換算
※2 ZN-CTMシリーズは、分岐ケーブル(形ZN-CTM11-C)とセットでご使用ください
※3 分岐タイプCT(形ZN-CTM□-□A)は0.2m、分岐ケーブル(形ZN-CTM11-C)は1.3m。トータルで1.5mとなります。

高精度 温湿度ロガー

小型でも業界トップクラスの測定精度。計測データは、SDカードでラクラク回収。電池駆動で工場やオフィス内の温度・湿度の記録に最適!
ZN-THX11-S 記憶装置 外部出力 データ回収 電源 接続可能センサ
温湿度センサヘッド
以下のいずれか

形ZN-THS17-S
形ZN-THS11-S
ZN-THS17-S 測定種類 測定範囲 測定精度 分解能 ケーブル長
固定極短
ZN-THS11-S 測定種類 測定範囲 測定精度 分解能 ケーブル長
1.5m

データロガー

性能に妥協せず、用途に応じた最適機能を搭載したデータロガーシリーズです。
全チャンネル絶縁仕様 多彩な入力 充実の機能 PCとの親和性
測定種類 最大OH数 最大サンプリング メモリ容量 絶縁 A/D変換方式 分解能 LAN USBケーブル/USBメモリ
ポータブルマルチロガー ポータブルマルチロガーZR-RX25A 10CHお手軽・コンパクトモデル 電圧・温度・湿度・パルス・ロジック 10CH 10ms 2GB 全CH絶縁 デルタΣ 16bit - ○
ポータブルマルチロガーZR-RX45A 拡張200CH温度計測モデル 電圧・温度・湿度・パルス・ロジック 標準20CH 最大200CH 10ms 2GB 全CH絶縁 デルタΣ 16bit ○ ○
高速・ワイドレンジ電圧計測タイプ ZR-RX70 電圧・温度・湿度・パルス・ロジック 8CH 10us 256MB 全CH絶縁 逐次比較 16bit ○ ○
PCソフト
スペシャルPCソフト
スペシャルPCソフト 詳細を閲覧する

Wave Inspire RX

「高度なデータ処理」を軽快に操る、データロガーZR-RXシリーズ専用の、スペシャルPCソフト。従来のロガーソフトを圧倒する直感的な操作性と高度なデータ処理を実現しました。ZR-RXシリーズのデータロガー全商品を一括制御できます。

主な機能:カーソルクイック呼び出し、画面保存機能/CSV保存機能、特徴検索機能、レポート印刷機能

お持ちのZR-RXに接続することで、30日間は機能制限無く無料でご使用になれます。
トライアル版ソフトをダウンロード

校正サービス

簡易電力ロガーは、校正サービスの対象外です。
校正サービスデータロガー充実の校正サービス 詳しくはコチラ

ロガーユーザ登録 / トライアル版ソフトのご案内

ロガーユーザ登録
ロガーをご購入されたお客様に、ソフトウェアのバージョンアップや各種キャンペーン情報を案内させていただきます。ご購入した際には、ぜひご登録ください。
無料ダウンロード受付中! データロガー形ZR-RX70 解決事例集
お客様の現場で実際に起こったトラブルをデータロガー(ロガー)(ZR-RX70)が解決!その改善事例をご紹介します。
ロガー統合・制御ソフト
お持ちのZR-RXに接続することで、30日間は機能制限無く無料でご使用になれます。この機会に是非お試しください。

FAQ よくある質問

自動車 工程管理
【データ収集】製造装置の保守メンテ
従来の課題とは?
製造設備から出力されるエア圧力、温度、AC電源、サーボモータのパ… 【続きを見る】
自動車 工程管理
【データ収集】振動試験・衝撃試験のデータ記録
従来の課題とは?
振動試験や衝撃試験など物理的な現象の変化を測定・記録したい場合(… 【続きを見る】
自動車 工程管理
【データ収集】試作車の各種テストデータ記録
従来の課題とは?
試作車のテスト走行時は速度パルス、振動データ、ひずみデータ、温度… 【続きを見る】
半導体 工程管理
【データ収集】環境試験の温度測定、電圧測定
従来の課題とは?
従来環境試験には大型のペーパレコーダやデータレコーダが使われるこ… 【続きを見る】

【新着】 電力ロガー/温湿度ロガー/データロガー アプリケーション事例集

I-Webメンバーズ 今すぐ申し込みをする

24時間受付 Q-Port サービス窓口

  • 技術相談・お問い合わせ
  • お見積もり
  • カタログ請求
  • ダウンロード
  • 校正サービスについて
  • FAQよくあるご質問