タイムスイッチ 機能/仕様一覧セレクション(244KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。
分類 | タイムスイッチ | |||
---|---|---|---|---|
形式 | 形H5S | 形H5F | 形H5L | |
商品名称 | デジタル・タイムスイッチ | デジタル・デイリー タイムスイッチ |
デイリータイムスイッチ | |
外観/前面サイズ(mm) | DIN72×72 |
DIN48×48 50×92、50×101.2 |
DIN96×96 |
|
特長 |
|
|
|
|
取りつけ | 表面 | ● | ● | ● |
盤面 (パネル埋込み) |
● | ● | ● | |
DINレール | ● | ● | ● | |
プリント基板 | ― | ― | ― | |
表示 | デジタル(LCD) | |||
時間仕様 | 1周期 1年間(形H5S-Y) 1周期 7日間(形H5S-W) 最小設定間隔 1分 最小設定単位 1分 |
1周期 24時間 (動作曜日指定可) 最小設定間隔 1分 最小設定単位 1分 |
1周期 24時間 (動作曜日指定可) 最小設定間隔 1分 最小設定単位 1分 |
|
動作モード | パルス動作 | ● | ● | ― |
サイクル動作 | ● | ― | ● | |
日渡り動作 | ● (複数の日渡り動作可) |
● | ● (毎日であれば可) |
|
停電補償 | ● | ● | ● | |
その他 | ● 週間/年間制御 |
● 24時間制御 |
● 24時間制御 |
|
端子構造 | 端子台タイプ | 端子台タイプ | 端子台タイプ | |
出力 *1 |
出力回路数 | 2/4 | 1 | 2 |
リレー | AC250V 15A(2ch) AC250V 3A(4ch) |
AC250V 15A/ DC24V 10A |
AC250V 15A | |
時間精度 *2 |
動作のばらつき | ±0.01% ±0.05s以下 | ±0.01% ±0.05s以下 | ±0.01% ±0.05s以下 |
セット誤差 | ||||
電圧の影響 | ||||
温度の影響 | ||||
周期誤差 | 週間式: 月差±15s(25℃) 年間式: 月差±15s(-10~+45℃)、 ±20s(+45~+55℃) |
月差±15s(25℃) | 月差±15s(25℃) | |
取得規格 *3 | PSE、UL、CSA、CE | PSE、CE、UL | PSE、UL、CSA |
*1.出力容量は抵抗負荷接続時の値。
*2.最大目盛時間を基準とする。(ただし、デジタルタイマはセット値を基準)
*3.規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。