NEW2022年8月発売

NXシリーズ EtherCAT® スレーブユニットEtherCAT
自律分散システムで、
半導体装置の付加価値向上

NXシリーズ EtherCAT® スレーブユニット(2022年8月発売)

ウェハプロセス制御の
再現性を確保

ウェハプロセス制御以外を自律分散モジュール化することで、メインコントローラのリソースを、プロセス制御に集中させます。
さらに高速・低ジッタでリアルタイム性のあるEtherCATを採用することで再現性を確保します。

従来メインコントローラで
全て制御する場合

NXシリーズプロセス制御以外を
分散モジュールとする場合

【従来】
【NXシリーズ】

装置設計リードタイム短縮

分散モジュール化することで並行開発が可能。さらにNX-ECT101を使用しEtherCATに統一することで、習得するツールが減少します。
使用するSysmac Studioは、モーション・セーフティ・センシングまでの開発環境を統合したオートメーションソフトウェアです。
そのため、設計リードタイムや設計者育成期間が短縮できます。

従来

NXシリーズ

【従来】
【NXシリーズ】

フットプリントの削減

NXシリーズは、制御と安全を合わせても、幅102mm。
他社と比べ48%*1スリム化し、フットプリントの削減に貢献します。

*1. 2022年6月当社調べ (CPUユニット+安全I/Oユニット12点構成時)

フットプリントの削減

メンテナンス性向上

パソコンを持ち込んでツールを操作する必要がなく、SDメモリカードだけでプログラムのアップデート可能。
また、プログラムを誤操作で書き換えることがないため、簡単・確実にメンテナンスすることができます。

従来 パソコンを用いて、
プログラムアップデート

NXシリーズSDメモリカードで、
簡単にプログラムアップデート

【従来】パソコンを用いて、プログラムアップデート
【NXシリーズ】SDメモリカードで、簡単にプログラムアップデート

EtherCAT®自律分散システムを動画でご紹介