設置場所の照明環境を問わない、見やすい白色PV表示で視認性が大幅に向上。
コンパクトボディながら、形E5CCでは高さ15.2mm、形E5ECでは高さ18mmの大きな表示部は遠くからでも斜めからでも、確実に確認できる高い視認性を実現。
形E5CC/E5ECは、パソコンからUSBバスパワー電源で設定に必要な電源の供給を受けることができます。
形E5CC/E5EC本体に電源配線*が不要です。
*表示・設定用です。制御出力は動作しません。
当社従来比で77%の短胴化を実現。
奥行きが取れない狭小スペースにも対応できます。
フロント部はIP66対応。