商品概要
画像をクリックすると大きくなります
汎用封入スイッチ, 単極双投(交流), シール・ローラ・アームレバー形, G1/2, アース端子なし, 底面取りつけ
汎用封入スイッチ, 単極双投(交流), シール・ローラ・アームレバー形, G1/2, アース端子なし, 底面取りつけ
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,450 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
| 形状・構造 | 汎用ヨコ型 |
|---|---|
| アクチュエータ | シール・ローラ・アームレバー形 φ19.1×7.9 ステンレス系焼結合金ローラ |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接触形式 | 単極双投形(交流) |
| 接点構成 | 1c |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A/AC480V 1.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A/AC480V 0.75A 誘導負荷: AC125V 15A/AC250V 15A/AC480V 6A 電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A/AC480V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A/AC480V 0.75A |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NC): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A ランプ負荷(NO): DC125V 0.5A/DC250V 0.25A 誘導負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 誘導負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NC): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A 電動機負荷(NO): DC125V 0.05A/DC250V 0.03A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
| コンジット | G1/2 |
| アース端子 | なし |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
| 許容操作速度 | 0.02mm/s~0.5m/s |
|---|---|
| 許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
| 接触抵抗 (初期値) | 15mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
| 耐久性 | 電気的: 50万回以上 (AC250V 15A) 機械的: 1000万回以上 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (動作限度位置にて) |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 (動作限度位置にて) 誤動作: 最大100m/s2 (動作限度位置にて) |
| 保護構造 | IP65 |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 6.28N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 規格値 最小 2.26N |
| 動作までの動き(PT) | 規格値 最大 5mm |
| 応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.4mm |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 6mm |
外形図
情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2025/09/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
ZV-NA2-2についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。