商品概要

画像をクリックすると大きくなります

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.25mm(高感度), 小勢力ヒンジ・レバー形, ねじ締め端子

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.25mm(高感度), 小勢力ヒンジ・レバー形, ねじ締め端子

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,050

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/12/16

感度 高感度
接点構成 1c
接点仕様 リベット
接点材質
接点間隔(標準値) 0.25mm
外部接続方式 ねじ締め端子(M4)
負荷 一般負荷
定格通電電流 15A
開閉能力 | AC AC125V 1.5A(ランプ負荷(NO))
AC125V 10A(抵抗負荷)
AC125V 10A(誘導負荷)
AC125V 2.5A(電動機負荷(NO))
AC125V 3A(ランプ負荷(NC))
AC125V 5A(電動機負荷(NC))
AC250V 1.25A(ランプ負荷(NO))
AC250V 1.5A(電動機負荷(NO))
AC250V 10A(抵抗負荷)
AC250V 10A(誘導負荷)
AC250V 2.5A(ランプ負荷(NC))
AC250V 3A(電動機負荷(NC))
開閉能力 | DC DC125V 0.03A(誘導負荷)
DC125V 0.03A(電動機負荷(NC))
DC125V 0.03A(電動機負荷(NO))
DC125V 0.4A(ランプ負荷(NC))
DC125V 0.4A(ランプ負荷(NO))
DC125V 0.4A(抵抗負荷)
DC14V 1.5A(ランプ負荷(NO))
DC14V 10A(誘導負荷)
DC14V 15A(抵抗負荷)
DC14V 2.5A(電動機負荷(NO))
DC14V 3A(ランプ負荷(NC))
DC14V 5A(電動機負荷(NC))
DC250V 0.02A(誘導負荷)
DC250V 0.02A(電動機負荷(NC))
DC250V 0.02A(電動機負荷(NO))
DC250V 0.2A(ランプ負荷(NC))
DC250V 0.2A(ランプ負荷(NO))
DC250V 0.2A(抵抗負荷)
DC30V 1.4A(ランプ負荷(NO))
DC30V 1A(誘導負荷)
DC30V 1A(電動機負荷(NC))
DC30V 1A(電動機負荷(NO))
DC30V 2A(ランプ負荷(NC))
DC30V 2A(抵抗負荷)
DC8V 1.5A(ランプ負荷(NO))
DC8V 15A(抵抗負荷)
DC8V 15A(誘導負荷)
DC8V 2.5A(電動機負荷(NO))
DC8V 3A(ランプ負荷(NC))
DC8V 5A(電動機負荷(NC))
許容突入電流 最大15A(常時開路)
最大30A(常時閉路)
使用温度範囲 -25~80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲 35~85%RH
許容操作速度 0.01mm/s~1m/s
許容操作頻度 20回/分以下(電気的)
240回/分以下(機械的)
接触抵抗(初期値) 15mΩ以下
絶縁抵抗 100 MΩ min. (at 500 VDC)
耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)
AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)
AC600V 50/60Hz 1min(同極端子間)
耐久性 1000万回以上(機械的)
50万回以上(電気的)
保護構造 IP00
感電保護クラス Class I
トラッキング特性(PTI) 175
耐振動 (誤動作) 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃 1000m/s2(耐久)
動作に必要な力(OF) 規格値 最大58.8N
もどりの力(RF) 規格値 最小4.90N
動作までの動き(PT) 参考値 最大19.8mm
動作後の動き(OT) 規格値 最小10mm
応差の動き(MD) 規格値 最大1.27mm
動作位置(OP) 規格値 19.8~21.4mm

CAD

情報更新:2006/4/1
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
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No