商品概要

画像をクリックすると大きくなります

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.25mm(高感度), フレキシブル・ロッド形(OF小), 防滴形

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.25mm(高感度), フレキシブル・ロッド形(OF小), 防滴形

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,600

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

アクチュエータスチール・ワイヤ形
OF小
タイプ高感度
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)0.25mm
端子仕様はんだづけ端子
負荷一般負荷
定格通電電流15A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A
ランプ負荷(NC): AC125V 2A、AC250V 1A
ランプ負荷(NO): AC125V 1A、AC250V 0.5A
誘導負荷: AC125V 7A、AC250V 5A
電動機負荷(NC): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 2A、AC250V 1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
ランプ負荷(NC): DC8V 2A、DC14V 2A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
ランプ負荷(NO): DC8V 1A、DC14V 1A、DC30V 1A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A
誘導負荷: DC8V 7A、DC14V 7A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
電動機負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
電動機負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 0.5A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
周囲温度範囲-15~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度1mm/s~1m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗(初期値)15mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 10万回以上
機械的: 100万回以上
保護構造防滴形 IP62相当 (ただし、端子部を除く)
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~20Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 最大50m/s2

動作に必要な力(OF)規格値 最大0.15N
動作までの動き(PT)参考値 最大25mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/09/04

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2025/09/04

適合負荷領域図

情報更新:2025/09/04
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
No No N/A Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No