商品概要

一般用基本スイッチ, 分割接触形, 定格通電電流 10A, 接点間隔 1mm(高容量), ヒンジ・ローラ・レバー形, ねじ締め端子

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,600

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

アクチュエータヒンジ・ローラ・レバー形 φ9.5×4
ステンレス鋼レバー、プラスチック・ローラ
曲率半径: R48.5
タイプ高容量
接点構成1c
リベット
接点間隔(標準値)1.0mm
端子仕様ねじ締め端子(M4)
負荷一般負荷
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A、AC250V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 4A、AC250V 2.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 2A、AC250V 1.5A
誘導負荷: AC125V 6A、AC250V 6A
電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC30V 10A、DC125V 1A、DC250V 0.6A
ランプ負荷(NC): DC30V 4A、DC125V 1A、DC250V 0.6A
ランプ負荷(NO): DC30V 2A、DC125V 1A、DC250V 0.6A
誘導負荷: DC30V 6A、DC125V 0.1A、DC250V 0.05A
電動機負荷(NC): DC30V 6A、DC125V 0.1A、DC250V 0.05A
電動機負荷(NO): DC30V 3A、DC125V 0.1A、DC250V 0.05A
許容突入電流常時閉路: 最大40A
常時開路: 最大20A
周囲温度範囲-25~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~85%RH

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)25mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1500V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 10万回以上
機械的: 50万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2

動作に必要な力(OF)規格値 最大1.27N
もどりの力(RF)規格値 最小0.22N
動作後の動き(OT)規格値 最小4mm
応差の動き(MD)規格値 最大2mm
自由位置(FP)規格値 最大37.4mm
動作位置(OP)規格値 29.4~31mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/09/04

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2025/09/04

適合負荷領域図

情報更新:2025/09/04
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
Yes Yes N/A Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No