商品概要

画像をクリックすると大きくなります

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 0.1A, 接点間隔 0.25mm(高感度), ピン押ボタン形, 防滴形, ねじ締め端子

一般用基本スイッチ, 定格通電電流 0.1A, 接点間隔 0.25mm(高感度), ピン押ボタン形, 防滴形, ねじ締め端子

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,450

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

アクチュエータピン押ボタン形 φ3.9
ステンレス鋼押ボタン
タイプ高感度
接点構成1c
シングル・クロスバー
金合金
接点間隔(標準値)0.25mm
端子仕様ねじ締め端子(M4)
負荷微小負荷
定格通電電流0.1A
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 0.1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 0.1A、DC14V 0.1A、DC30V 0.1A
許容突入電流常時閉路: 最大0.1A
常時開路: 最大0.1A
周囲温度範囲-15~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度0.01mm/s~1m/s
許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 240回/分以下
接触抵抗(初期値)50mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 2000万回以上
保護構造防滴形 IP62相当 (ただし、端子部を除く)
感電保護クラスClass I
トラッキング特性(PTI)175
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2

動作に必要な力(OF)規格値 最大3.43N
もどりの力(RF)規格値 最小0.78N
動作までの動き(PT)規格値 最大2.2mm
動作後の動き(OT)規格値 最小0.13mm
応差の動き(MD)規格値 最大0.06mm
動作位置(OP)規格値 15.5~16.3mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2025/09/04

ねじ取りつけ穴加工図

端子構造

情報更新:2025/09/04

適合負荷領域図

情報更新:2025/09/04
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
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No