商品概要

画像をクリックすると大きくなります

2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NC+NO配線(NO③④/NC①②)

2回路リミットスイッチ, ローラ・レバー(R38), 高感度形, 動作までの動き(PT): 9~12°, 動作表示灯(LED)付き, プリワイヤコネクタタイプ(M12), 0.3m, DC電圧 NC+NO配線(NO③④/NC①②)

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

CAD

情報更新:2006/4/1
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
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No