商品概要

小形封入スイッチ, ヒンジ・ローラ・レバー形, 微小負荷

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,650

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2026/04/25

形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータヒンジ・ローラ・レバー形 φ9.5×4.0
ステンレス焼結ローラ
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷微小負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 0.1A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 0.1A/DC14V 0.1A/DC30V 0.1A
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
インパルス耐電圧各端子と非充電金属部間: 2.5kV
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大300m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II (二重絶縁で接地不要)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 2.55N
もどりの力(RF)規格値 最小 0.49N
動作までの動き(PT)規格値 最大 13mm
応差の動き(MD)規格値 最大 4mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 5.5mm
動作位置(OP)規格値 33.5±1mm
自由位置(FP)規格値 最大 46.5mm

外形図

情報更新:2026/04/25

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2026/04/25

特性図

情報更新:2026/04/25

耐久曲線図

電気的:

適合負荷領域図
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
No No Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No