商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き, 積算稼働時間タイプ, ソース(コレクタCOM), ねじ端子台

スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V, 表示モニタ付き, 積算稼働時間タイプ, ソース(コレクタCOM), ねじ端子台

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 35,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

容量240W
出力電圧DC24V
効率85% typ. (AC100V入力時)
88% typ. (AC200V入力時)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V
DC80~370V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流3.8A以下、2.9A typ. (AC100V入力時)
2.0A以下、1.5A typ. (AC200V入力時)
力率0.9以上
リーク電流0.5mA以下 (AC100V入力時)
1.0mA以下 (AC200V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)17.5A以下、14A typ. (AC100V入力時)
35A以下、28A typ. (AC200V入力時)
出力特性出力電流10A
電圧可変範囲-10~+15% V.ADJにて
リップルノイズ電圧160mV以下 (定格入出力にて)
静的入力変動0.5%以下 (100%負荷にて)
静的負荷変動1.5%以下 (定格入力、0~100%負荷にて)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間510ms typ. (AC100V入力時)
510ms typ. (AC200V入力時)
出力保持時間46ms typ. (AC100V入力時)
46ms typ. (AC200V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰
過電圧保護有、電断復帰
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
出力表示灯有(色: 緑)
出力電圧表示有(切替)
出力電流表示有(切替)
ピークホールド電流表示有(切替)
積算稼働時間出力: 有(トランジスタ出力 DC30V以下 50mA以下)
表示: 有(切替)
不足電圧検出出力: 有(トランジスタ出力 DC30V以下 50mA以下)
表示: 有(切替)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min 検出電流20mA
(入力端子一括)と(出力端子一括・アラーム出力端子一括)間: AC3kV 1min 検出電流20mA
(出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min 検出電流20mA
(出力端子一括)と(アラーム出力端子一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA
絶縁抵抗(出力端子一括・アラーム出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
使用周囲温度-10~60℃
保存温度-25~65℃
使用周囲湿度25~85%
保存湿度25~90%
信頼性期待寿命10年 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃、標準取り付け状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイプねじ端子
取りつけDINレール取りつけ
付属品端子台カバー
質量(本体)1150g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

取りつけ図

情報更新:2025/11/04

取りつけ状態

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No