商品概要

AC軸流ファン, 金属羽根タイプ, φ150, フレーム厚 55mm, 高速, リード線タイプ, AC200V

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 8,500

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/12

モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
回転速度高速
サイズφ150×55mm
定格電圧AC200V
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
定格電流(ノミナル値)50Hz: 0.240A
60Hz: 0.210A
定格入力(ノミナル値)50Hz: 43W
60Hz: 40W
定格回転数(ノミナル値)50Hz: 2800r/min
60Hz: 3250r/min
最大風量(ノミナル値)50Hz: 5.0m3/min
60Hz: 5.8m3/min
最大静圧(ノミナル値)50Hz: 118Pa
60Hz: 88Pa
騒音(ノミナル値)50Hz: 52dB
60Hz: 56dB
保護方式サーマルプロテクト
周囲温度範囲使用時: -20~70℃ (氷結しないこと)
保存時: -40~85℃ (氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
絶縁階級IEC: B種(130℃)
UL: A種(105℃)
絶縁抵抗電源接続部一括と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
材質フレーム: アルミダイカスト
羽根: 鋼板(黒色塗装)
軸受ボールベアリング
質量約1200g

外形図

情報更新:2025/11/12

特性図

情報更新:2025/11/12
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
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No