商品概要
画像をクリックすると大きくなります
AC軸流ファン, 金属羽根タイプ, □80mm, フレーム厚 38mm, 高速, リード線タイプ, AC115V
AC軸流ファン, 金属羽根タイプ, □80mm, フレーム厚 38mm, 高速, リード線タイプ, AC115V
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,050 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/11/12
| モータ種類 | 単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) |
|---|---|
| 回転速度 | 高速 |
| サイズ | □80×t38mm |
| 定格電圧 | AC115V |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
| 定格電流(ノミナル値) | 50Hz: 0.155A 60Hz: 0.135A |
| 定格入力(ノミナル値) | 50Hz: 12W 60Hz: 10W |
| 定格回転数(ノミナル値) | 50Hz: 2800r/min 60Hz: 3300r/min |
| 最大風量(ノミナル値) | 50Hz: 0.80m3/min 60Hz: 0.90m3/min |
| 最大静圧(ノミナル値) | 50Hz: 42Pa 60Hz: 58Pa |
| 騒音(ノミナル値) | 50Hz: 37dB 60Hz: 40dB |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~70℃ (氷結しないこと) 保存時: -40~85℃ (氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH |
| 絶縁階級 | IEC: B種(130℃) UL: A種(105℃) |
| 絶縁抵抗 | 電源接続部一括と非充電金属部間: 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 材質 | フレーム: アルミダイカスト 羽根: 鋼板(黒色塗装) |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 約440g |
外形図
情報更新:2025/11/12

特性図
情報更新:2025/11/12
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |