商品概要

ラッチングリレー, 直流負荷開閉型, 4極, ケース入り形, プラグイン端子, DC125V

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/10/20

保護構造 閉鎖型(ケース入り)
端子構造 プラグイン端子
定格電圧 DC125V
セットコイル 22mA(DC125V)
リセットコイル 23.5mA(DC125V)
コイル抵抗 5,350Ω(リセットコイル)
5,800Ω(セットコイル)
動作電圧(セット電圧) 80%以下
復帰電圧(リセット電圧) 80%以下
最大許容電圧 110%
セットコイル 約2.7W
リセットコイル 約2.8W
定格負荷 DC110V 5A(抵抗負荷)
DC110V 5A(誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値 | AC AC250V
接点電圧の最大値 | DC DC250V
接点電流の最大値 | AC 5A
接点電流の最大値 | DC 5A
開閉容量の最大値 20VA
開閉容量の最大値 600W(誘導負荷 (L/R=7ms))
700W(抵抗負荷)
接点構成 2c+2a
接触機構 シングル
接点材質 Ag
接触抵抗 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
セット・リセット最小パルス幅 100ms (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
動作時間 60ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間 30ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉ひん度 1800回/時間(定格負荷)
1800回/時間(機械的)
絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(コイルと接点間)
100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(セットコイルとリセットコイル間)
100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(同極接点間)
100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(異極接点間)
耐電圧 AC1500V 50/60Hz 1min(同極接点間)
AC2000V 50/60Hz 1min(コイルと接点間)
AC2000V 50/60Hz 1min(セットコイルとリセットコイル間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
耐振動 | 耐久 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm)
耐振動 | 誤動作 10~35~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃 | 耐久 500m/s2
耐衝撃 | 誤動作 50m/s2
耐久性 250万回以上 (開閉ひん度1,800回/h)(機械的)
50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)(電気的)
故障率 DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min)
使用温度範囲 -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 5~85%RH
質量 約580g
取り付け方法 ソケット
適用ソケット 14PFA;PL15

CAD

情報更新:2018/8/1
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
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No