商品概要

画像をクリックすると大きくなります

バイパワーリレー, 2極, ツイン接点, 動作表示灯付き, プラグイン端子, DC24V

バイパワーリレー, 2極, ツイン接点, 動作表示灯付き, プラグイン端子, DC24V

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,050

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/05/15

定格

動作表示LED
保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造プラグイン端子
コイルコイル定格DC24V 36.9mA
コイル抵抗650Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧110%
消費電力約0.9W
接点定格負荷AC110V 5A (抵抗負荷)
AC110V 4A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 5A (抵抗負荷)
DC24V 4A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 7A
DC: 7A
接点構成2c
接触機構ツイン
接点材質Ag

性能

接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
復帰時間25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐久性(機械的)1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)50万回以上 (23℃、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-25~40℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約40g
取りつけ方法ソケット
適用ソケットPTF-08-PU/ PTF-08-PU-L/ PTF08A/ PTFZ-08-E/ PT08/ PT08QN/ PT08-0

特性図

情報更新:2026/05/15

開閉容量
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
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No