商品概要

画像をクリックすると大きくなります

回転パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), リレー接点出力(PASS 1c), リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a), イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC/DC24V

回転パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), リレー接点出力(PASS 1c), リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a), イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC/DC24V

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 48,500

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

電源電圧DC24V
AC24V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力7W以下 (最大負荷時)/11VA以下 (最大負荷時)
外部供給電源DC12V±10% 80mA
入力タイプパルス (NPN/電圧パルス)
出力タイプ判定出力: 接点
比較出力: HH, H, PASS, L, LL
パルス計測入力ファンクションF1: 回転数/周速度/瞬時流量
F2: 絶対比率
F3: 誤差比率
F4: 誤差
F5: 濃度
F6: 通過時間
有接点入力(ドライ接点入力)30Hz以下 ON/OFFパルス幅 15ms以上
無接点電圧パルス50kHz以下 ON/OFFパルス幅 9µs以上
電圧レベルON電圧: 4.5~30V、OFF電圧: -30~2V、入力インピーダンス: 10kΩ
オープンコレクタ50kHz以下 ON/OFFパルス幅 9µs以上
計測範囲F1~F6: 0.5mHz~50kHz
(センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
測定精度F1、F6: ±0.006% rdg±1ディジット
F2~F5: ±0.02% rdg±1ディジット
(23±5℃、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時)
イベント入力入力点数5点
入力方式無電圧接点/NPNオープンコレクタ
信号名起動補償タイマ入力(S-TMR)
ホールド入力(HOLD)
リセット入力(RESET)
接続方式端子台
有接点ON: 1kΩ以下
OFF: 100kΩ以上
無接点ON時残留電圧: 2V以下
負荷電流: 4mA以下
最大印加電圧: DC30V以下
OFF時漏れ電流: 0.1mA以下
判定出力接点出力HH、H、L、LL 各1a
PASS 1c
定格負荷: 抵抗負荷: AC250V 5A (cosφ=1)/DC30V 5A (L/R=0ms)、誘導負荷: AC250V 1A (閉路cosφ=0.4)/DC30V 1A (L/R=7ms)
寿命: 10万回 (電気的)/500万回 (機械的)
表示表示方式ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示
桁数5桁 (-19999~99999)
文字高さPV: 14.2mm (緑色/赤色切替)
SV: 4.9mm (緑色)
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min
耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns)
耐振動誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引
耐衝撃誤動作: 100m/s2、3軸6方向 各3回
保護構造前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)
リアケース: IP20
端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)
メモリ保護EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲使用時: 25~85%RH
付属品防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書
質量約300g

外形図

情報更新:2025/11/04

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図

情報更新:2025/11/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/6/03

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No