商品概要
画像をクリックすると大きくなります
回転パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), 通信(RS-485), NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V
回転パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), 通信(RS-485), NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 52,000 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/11/04
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 18VA以下 (最大負荷時) | |
| 外部供給電源 | DC12V±10% 80mA | |
| 入力タイプ | パルス (NPN/電圧パルス) | |
| 出力タイプ | 判定出力: トランジスタ 比較出力: HH, H, PASS, L, LL 伝送出力: 通信(RS-485) | |
| パルス計測入力 | ファンクション | F1: 回転数/周速度/瞬時流量 F2: 絶対比率 F3: 誤差比率 F4: 誤差 F5: 濃度 F6: 通過時間 |
| 有接点入力(ドライ接点入力) | 30Hz以下 ON/OFFパルス幅 15ms以上 | |
| 無接点電圧パルス | 50kHz以下 ON/OFFパルス幅 9µs以上 | |
| 電圧レベル | ON電圧: 4.5~30V、OFF電圧: -30~2V、入力インピーダンス: 10kΩ | |
| オープンコレクタ | 50kHz以下 ON/OFFパルス幅 9µs以上 | |
| 計測範囲 | F1~F6: 0.5mHz~50kHz (センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) | |
| 測定精度 | F1、F6: ±0.006% rdg±1ディジット F2~F5: ±0.02% rdg±1ディジット (23±5℃、センサが電圧パルス/オープンコレクタタイプの時) | |
| イベント入力 | 入力点数 | 5点 |
| 入力方式 | 無電圧接点/NPNオープンコレクタ | |
| 信号名 | 起動補償タイマ入力(S-TMR) ホールド入力(HOLD) リセット入力(RESET) | |
| 接続方式 | 端子台 | |
| 有接点 | ON: 1kΩ以下 OFF: 100kΩ以上 | |
| 無接点 | ON時残留電圧: 2V以下 負荷電流: 4mA以下 最大印加電圧: DC30V以下 OFF時漏れ電流: 0.1mA以下 | |
| 判定出力 | トランジスタ出力 | NPNオープンコレクタ 負荷電圧: DC24V以下 負荷電流: 50mA以下 漏れ電流: 100µA以下 |
| 表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 |
| 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | |
| 文字高さ | PV: 14.2mm (緑色/赤色切替) SV: 4.9mm (緑色) | |
| 比較出力応答時間 | 100ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2,300V 1min | |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 150m/s2、3軸6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) | |
| メモリ保護 | EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回 | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH | |
| 付属品 | 防水パッキン、フィクスチャー、端子カバー、単位シール、取扱説明書 | |
| 質量 | 約300g | |
シリアル通信
| 通信方式 | RS-485 半二重 |
|---|---|
| 同期方式 | 調歩同期(非同期式) |
| 通信速度 | 9600/19200/38400 bps |
| 伝送コード | ASCII |
| データビット長 | 7ビット、8ビット |
| ストップビット長 | 2ビット、1ビット |
| 誤り検出 | 垂直パリティおよびFCS |
| パリティチェック | 偶数、奇数 |
外形図
情報更新:2025/11/04


接続図
情報更新:2025/11/04

端子配置

内部ブロック図
情報更新:2025/11/04
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |