商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小型デジタルパネルメータ, 微小電圧/NPN入力, トランジスタ出力(NPN), 伝送出力: RS-485
小型デジタルパネルメータ, 微小電圧/NPN入力, トランジスタ出力(NPN), 伝送出力: RS-485
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 49,500 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2025/09/04
| 電源電圧 | DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 2.5W以下 (最大負荷時・全LED点灯時) | |
| 入力タイプ | 微小電圧/パルス (NPN) | |
| 出力タイプ | 判定出力: トランジスタ 比較出力: OUT1, PASS, OUT2 伝送出力: 通信(RS-485) | |
| 電圧計測入力 | 計測範囲 | 199.9: ±199.9mV 19.99: ±19.99mV |
| 測定精度 | 199.9: ±0.3% FS±1ディジット以下 (23±5℃) 19.99: ±0.5% FS±1ディジット以下 (23±5℃) | |
| 入力インピーダンス | 1MΩ | |
| パルス計測入力 | 無電圧接点 | 30Hz以下 ON/OFFパルス幅 16ms以上 |
| オープンコレクタ | 5kHz以下 ON/OFFパルス幅 90µs以上 | |
| 計測範囲 | 30Hz: 0.05~30.00Hz 5kHz: 0.05~5000Hz | |
| 測定精度 | ±0.1% FS±1ディジット以下 (23±5℃) | |
| イベント入力 | 信号名 | 現在値ホールドまたは強制ゼロ(直流電圧/電流入力時のみ有効) |
| 判定出力 | トランジスタ出力 | NPNオープンコレクタ 負荷電圧: DC24V以下 負荷電流: 50mA以下 漏れ電流: 100µA以下 |
| 表示 | 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示および単発光表示 |
| 桁数 | 5桁 (-19999~99999) | |
| 文字高さ | 7mm (緑色/赤色切替) | |
| A/D変換方式 | 二重積分方式 | |
| サンプリング周期 | 250ms | |
| 比較出力応答時間 | 750ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させたときの判定出力が出るまでの時間) | |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 入力-出力-電源間: 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC1,000V 1min | |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマルモード±480V、電源端子コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波±1µs、100ns) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.35mm、X、Y、Z各方向 10min | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 保護構造 | 前面: NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース: IP20 端子部: IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100) | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ (書込み回数: 10万回) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) 保存時: -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 25~85%RH | |
| 付属品 | 取扱説明書、ゴムパッキン、フィクスチャー、端子カバー | |
| 質量 | 約100g | |
シリアル通信
| 通信方式 | RS-485 2線式半二重 |
|---|---|
| 同期方式 | 調歩同期 |
| 通信速度 | 1200/2400/4800/9600/19200 bps |
| 伝送コード | ASCII |
外形図
情報更新:2025/09/04


接続図
情報更新:2025/09/04

端子配置
内部ブロック図
情報更新:2025/09/04
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |