商品概要

ディップタイマ, 有接点出力(1a、1b), 時間仕様 1s~10min, 瞬時動作・限時復帰/外部リセット, DC24V

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,400

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

定格電源電圧DC24V リップル20%以下
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力約330mW
時間レンジ数4
動作モードワンショット出力、シグナルオフディレー
制御出力(種類)限時リレー1a、限時リレー1b
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 3A
最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式瞬時動作・限時復帰/外部リセット
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合)
1sレンジでは±0.5%±10ms以下
セット誤差0~+30%以下 (最大目盛時間に対する割合、20℃ 定格電圧)
復帰時間10ms以下
電圧の影響±1%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±5%以下 (最大目盛りに対する割合)
1sレンジでは±5%±10ms以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧制御出力と操作回路間: AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続方法プリント基板用端子
質量約15g

外形図

情報更新:2025/11/04

外形図

内部接続図

情報更新:2025/11/04

内部接続図

レンジと時間設定範囲

情報更新:2025/11/04

レンジと時間設定範囲

動作チャート

情報更新:2025/11/04

動作チャート

電気的寿命曲線

情報更新:2025/11/04

電気的寿命曲線
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
Yes Yes N/A No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No