商品概要

推奨代替機種情報2026/8/4 8:18 情報更新

推奨代替機種は G6S-2 DC12 となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。

マイクロリレー, シングル・ステイブル形, 1極(1c), クロスバ・ツイン, プラスチック・シール形, プリント基板用端子, UL/CSA規格取得, DC12V

在庫/販売状況

2026/08/25 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中・受注終了予定 推奨代替機種
受注終了予定 2027年3月
機種区分 -
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

保護構造プラスチックシール形
端子構造プリント基板用端子
コイルコイル定格DC12V 16.7mA
コイル抵抗720Ω
動作電圧(セット電圧)70%以下
復帰電圧(リセット電圧)10%以上
最大許容電圧190% (23℃)
消費電力約200mW
接点定格負荷AC125V 0.4A (抵抗負荷)
AC125V 0.2A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC30V 2A (抵抗負荷)
DC30V 1A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC220V
接点電流の最大値AC: 3A
DC: 3A
接点構成1c
接触機構クロスバ・ツイン
接点材質Au合金+Ag

性能

接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間5ms以下
復帰時間5ms以下
絶縁抵抗コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC1500V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 2.5mm (複振幅 5mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 1.65mm (複振幅 3.3mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)300m/s2
耐久性(機械的)1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)10万回以上 (抵抗負荷 AC125V 0.4A、開閉ひん度1,800回/h)
10万回以上 (誘導負荷 AC125V 0.2A、開閉ひん度1,800回/h)
50万回以上 (抵抗負荷 DC30V 2A、開閉ひん度1,800回/h)
50万回以上 (誘導負荷 DC30V 1A、開閉ひん度1,800回/h)
20万回以上 (抵抗負荷 DC30V 3A、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC10mV 10µA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約2.7g
取りつけ方法はんだづけ

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/8/19

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

G6E-134P-US DC12についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。