商品概要

画像をクリックすると大きくなります

CT内蔵ソリッドステート・リレー, 適用負荷 AC200~480V 25A, 警報出力 2点, ゼロクロス機能あり, 小型マイナス端子(脱着可)

CT内蔵ソリッドステート・リレー, 適用負荷 AC200~480V 25A, 警報出力 2点, ゼロクロス機能あり, 小型マイナス端子(脱着可)

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 32,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

定格

商品分類単相ヒータ用
電源相数単相
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯あり
ヒータ断線検出あり
SSR故障検出あり
端子構造小型マイナス端子(脱着可)
取りつけ方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ
電源部定格電源電圧検出電源部: DC24V
使用電圧範囲検出電源部: DC20.4~26.4V
消費電流検出電源部: DC50mA以下 (DC24Vにて)
入力入力方式電圧入力
定格入力電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC9.6~26.4V
入力電流5mA以下 (DC12Vにて)
10mA以下 (DC24Vにて)
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC200~480V (50/60Hz)
負荷電圧範囲AC180~528V 50/60 Hz
最小負荷電流2A
負荷電流25A以下 (40℃にて)
サージオン電流耐量AC220A (60Hz 1サイクル)
電流二乗積(I2t)1030A2s

性能

動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下主回路部: 1.8V以下 (RMS)
警報出力部: 1.5V以下
漏れ電流主回路部: 20mA以下 (AC480Vにて)
警報出力部: 1µA以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.35mm (複振幅 0.7mm)
耐衝撃294m/s2
使用周囲温度-20~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約400g

外形図

情報更新:2025/11/10

取りつけ穴加工図

接続図

情報更新:2025/11/10

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/11/10

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
No Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No