商品概要
画像をクリックすると大きくなります
CT内蔵ソリッドステート・リレー, 適用負荷 AC100~240V 25A, 警報出力 2点, ゼロクロス機能あり, 小型マイナス端子(脱着可)
CT内蔵ソリッドステート・リレー, 適用負荷 AC100~240V 25A, 警報出力 2点, ゼロクロス機能あり, 小型マイナス端子(脱着可)
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 24,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/10
定格
| 商品分類 | 単相ヒータ用 | |
|---|---|---|
| 電源相数 | 単相 | |
| 絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | |
| ゼロクロス機能 | あり | |
| 動作表示灯 | あり | |
| ヒータ断線検出 | あり | |
| SSR故障検出 | あり | |
| 端子構造 | 小型マイナス端子(脱着可) | |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ、ねじ取りつけ | |
| 電源部 | 定格電源電圧 | 検出電源部: DC24V |
| 使用電圧範囲 | 検出電源部: DC20.4~26.4V | |
| 消費電流 | 検出電源部: DC50mA以下 (DC24Vにて) | |
| 入力 | 入力方式 | 電圧入力 |
| 定格入力電圧 | DC12~24V | |
| 使用電圧範囲 | DC9.6~26.4V | |
| 入力電流 | 5mA以下 (DC12Vにて) 10mA以下 (DC24Vにて) | |
| 動作電圧 | DC9.6V以下 | |
| 復帰電圧 | DC1V以上 | |
| 出力 | 定格負荷電圧 | AC100~240V (50/60Hz) |
| 負荷電圧範囲 | AC75~264V 50/60 Hz | |
| 最小負荷電流 | 2A | |
| 負荷電流 | 25A以下 (40℃にて) | |
| サージオン電流耐量 | AC220A (60Hz 1サイクル) | |
| 電流二乗積(I2t) | 1030A2s | |
性能
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 主回路部: 1.6V以下 (RMS) 警報出力部: 1.5V以下 |
| 漏れ電流 | 主回路部: 10mA以下 (AC200Vにて) 警報出力部: 1µA以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅 0.35mm (複振幅 0.7mm) |
| 耐衝撃 | 294m/s2 |
| 使用周囲温度 | -20~60℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約400g |
外形図
情報更新:2025/11/10
取りつけ穴加工図

接続図
情報更新:2025/11/10
端子配置/内部接続

特性図
情報更新:2025/11/10
負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |