商品概要

パワー・ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック・カプラ, 適用負荷 AC200~480V 30A, ゼロクロス機能あり, 動作表示灯あり, 定格入力電圧 DC12~24V

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

定格

商品分類単相ヒータ用
電源相数単相
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯あり
端子構造ねじ端子
取りつけ方法DINレール取りつけ、ねじ取りつけ
入力定格入力電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC9.6~30V
入力電流7mA以下 (周囲温度25℃にて)
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC200~480V (50/60Hz)
負荷電圧範囲AC180~528V 50/60Hz
負荷電流0.5~30A (30℃にて)
サージオン電流耐量440A (60Hz 1サイクル)

性能

動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.8V以下 (RMS)
漏れ電流20mA以下 (AC480Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC4000V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) (DINレール取りつけ時)
耐衝撃300m/s2 (DINレール取りつけ時)
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約500g
その他特長UL、CSA、EN(VDE認定)(強化絶縁品)取得

外形図

情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

接続図

情報更新:2025/09/04

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/09/04

入力電圧-入力電流/入力インピーダンス特性

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No