商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC5V

ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC5V

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/10

定格

商品分類単相ヒータ用
電源相数単相
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯なし
端子構造タブ端子(入力#110、出力#250)
取りつけ方法ねじ取りつけ
入力定格入力電圧DC5V
使用電圧範囲DC4~6V
入力インピーダンス250Ω±20%
動作電圧DC4V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC100~240V
負荷電圧範囲AC75~264V
負荷電流0.1~10A (放熱器搭載時、40℃にて)
0.1~5A (放熱器なし、40℃にて)
サージオン電流耐量150A (60Hz 1サイクル)

性能

動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS)
漏れ電流2mA以下 (AC100Vにて)
5mA以下 (AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約37g
その他特長UL、CSA、EN(TUV認定)取得

外形図

情報更新:2025/11/10

取りつけ穴加工図

接続図

情報更新:2025/11/10

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/11/10

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No