商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC4~24V, ゼロクロス機能

ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC4~24V, ゼロクロス機能

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,450

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

商品分類リレー同一形状
絶縁方式フォト・カプラ
ゼロクロス機能あり
動作表示灯なし
端子構造プラグイン端子
取りつけ方法ソケット
入力定格入力電圧DC4~24V
使用電圧範囲DC3~28V
入力インピーダンス15mA以下 (定電流入力回路方式)
動作電圧DC3V以下
復帰電圧DC1V以上
出力定格負荷電圧AC100~240V
負荷電圧範囲AC75~264V
負荷電流0.1~3A (40℃にて)
サージオン電流耐量45A (60Hz 1サイクル)

性能

動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下1.6V以下 (RMS)
漏れ電流5mA以下 (AC100Vにて)
10mA以下 (AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)
耐衝撃1000m/s2
使用周囲温度-30~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約50g
その他特長UL、CSA、EN(VDE認定)取得
接続ソケット形式PYF-08-PU/ PY08-02/ PYFZ-08/ PYFZ-08-E

外形図

情報更新:2024/07/25

接続図

情報更新:2024/07/25

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2024/07/25

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No