Page top

F3SJ-A0875P14

セーフティライトカーテン

Image

セーフティライトカーテン, 指検出用, 検出幅 875mm, 最小検出物体 φ14mm, PNP

用途 指検出用
最小検出物体 φ14mmの不透明体
光軸数 96軸
検出幅 875mm

F3SJシリーズの形式一覧

  • 定格/性能
性能
用途指検出用
最小検出物体検出物体不透明体
直径(MOS)φ14mm
光軸ピッチ9mm
光軸数96軸
検出幅875mm
レンズ径φ5mm
検出距離0.2~9m
応答時間(標準モード)ON→OFF17.5ms
OFF→ON70ms
光源赤外LED (870nm)
電源投入後立ち上がり時間2s以下(直列連結時2.2s以下)
電気的仕様電源電圧(Vs)DC24V±20% リップル(p-p)10%以下
消費電流受光器: 90mA以下 (無負荷時)
投光器: 106mA以下 (無負荷時)
制御出力(OSSD)PNPトランジスタ2出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
容量負荷 2.2µF
漏れ電流 1mA以下
補助出力(ノンセーフティ出力) PNPトランジスタ1出力
負荷電流 300mA以下
残留電圧 2V以下
漏れ電流 1mA以下
外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力)接続可能な表示灯: 白熱ランプ: DC24V/3~7W、LEDランプ: 負荷電流: 10~300mA、漏れ電流: 1mA以下 (外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード(形F39-JJ3N)、または専用外部表示灯キット(形F39-A01P□-PAC)が必要)
出力動作モード制御出力: 入光時ON
補助出力1: 制御出力の反転出力
補助出力2: 通電時間が30000時間経過時にON
外部表示灯出力1: 制御出力の反転出力 (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
外部表示灯出力2: ロックアウト時ON (ベーシックシステム時)、ミューティング/オーバーライド時ON (ミューティングシステム時)
入力電圧(ON電圧)リセット入力9V~Vs(短絡電流 約2.0mA)
外部リレーモニタ入力9V~Vs(短絡電流 約3.5mA)
テスト入力9V~Vs(短絡電流 約2.0mA)
ミューティング入力9V~Vs(短絡電流 約2.0mA)
インターロック選択入力9V~Vs(短絡電流 約2.0mA)
入力電圧(OFF電圧)リセット入力0~1.5V、またはオープン
外部リレーモニタ入力オープン
テスト入力0~1.5V、またはオープン
ミューティング入力0~1.5V、またはオープン
インターロック選択入力0~1.5V、またはオープン
入力電圧説明ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
保護回路出力負荷短絡保護
電源逆接続保護
絶縁抵抗20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分
機能仕様相互干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能
直列連結連結数4セットまで(F3SJ-A同士のみ)
総光軸数400光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長最大15m(連結ケーブル(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能スタートインターロック、リスタートインターロック(ミューティング機能使用時は、設定ツールで設定が必要)
外部リレーモニタ
ミューティング(ランプ断線検知、オーバーライド機能内蔵。ミューティング用キーキャップ 形F39-CN6が必要)
フィックスブランキング(設定ツールで設定が必要)
フローティングブランキング(設定ツールで設定が必要)
接続仕様接続方式M12コネクタ: 8ピン
環境仕様周囲温度 動作時-10~55℃(ただし氷結しないこと)
周囲温度 保存時-30~70℃
周囲湿度 動作時35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲湿度 保存時35~95%RH
使用周囲照度白熱ランプ: 3000lx以下
太陽光: 10000lx以下
保護構造IP65 (IEC60529)
耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 1000回
材質ケース: アルミ、亜鉛ダイカスト
光学カバー: PMMA樹脂(アクリル)
キャップ: ABS樹脂
ケーブル: 耐油性PVC
質量本体: 約1.7kg
梱包状態: 約3kg
付属品取扱説明書
エラーモードラベル
上下取付金具(形F39-LJ1)
中間取付金具1セット
クイックインストールマニュアル(QIM)
規格適合適合規格詳細はカタログをご確認ください。
安全カテゴリカテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用
アクセサリ(別売)ケーブル片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A
両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B
電源用ケーブル: F39-JJR3K
直列連結ケーブル: F39-JJR3W
密着連結専用ケーブル: F39-JJR06L、F39-JJR15L
省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA
一般外部表示灯用ケーブル: F39-JJ3N
省配線コネクタ: F39-CN5
取りつけ金具標準上下取付金具(付属品): F39-LJ1
側面フラット取付金具: F39-LJ2
フリーロケーション取付金具: F39-LJ3
形F3SN中間金具置換え用スペーサ金具: F39-LJ3-SN
上下取付金具B: F39-LJ4
短尺形F3SN置換え用取付金具: F39-LJ5
省スペース取付金具: F39-LJ8
形F3W-C置換え用取付金具: F39-LJ9
上下取付金具C: F39-LJ11
その他アクセサリセーフティリレー: G7SA-2A2B、G7SA-3A1B、G7S-4A2B-E、G7S-3A3B-E
コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル: F39-TC5P01、F39-TC5P02
レーザポインタ: F39-PTJ
専用外部表示灯セット: F39-A01PR-PAC、F39-A01PG-PAC、F39-A01PY-PAC
反射ミラー: F39-MLG0406、F39-MLG0610、F39-MLG0711、F39-MLG0914、F39-MLG1067、F39-MLG1219、F39-MLG1422、F39-MLG1626、F39-MLG1830、F39-MLG2134
テストロッド: F39-TRD14
終端キャップ: F39-CN9
ミューティング用キーキャップ: F39-CN6
形F3SJ用PCツール: F39-GWUM
セッティングコンソール: F39-MC21
コントロールユニット: F3SP-B1P
セーフティターミナルリレー: F3SP-T01
  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
F3SJ-A0875P14 本体 最小検出物体φ14mm 光軸数96 検出幅875mm ダウンロード
F39-JD3A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 3m ダウンロード
F39-JD7A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 7m ダウンロード
F39-JD10A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 10m ダウンロード
F39-JD15A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 15m ダウンロード
F39-JD20A 片側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 20m ダウンロード
F39-JDR5B 両側コネクタケーブルセット(投光器用・受光器用、各1本/1セット), 0.5m ダウンロード
F39-JJR3K 電源ケーブル ダウンロード
F39-JJR3W 直列連結用コード(投光器+受光器), F3SJ-A用 ダウンロード
F39-JJR06L 密着連結専用コード 0.06m ダウンロード
F39-JJR15L 密着連結専用コード 0.15m ダウンロード
F39-JD0303BA 省配線用ケーブルセット, 投光: 両側コネクタコード 3m, 受光: 片側コネクタコード 3m ダウンロード
F39-JJ3N 一般外部表示灯用コード, F3SJ-A用 ダウンロード
F39-CN5 省配線コネクタ ダウンロード
F39-LJ1 標準取りつけ金具(上下取りつけ用) ダウンロード
F39-LJ2 センサ用取り付け金具 側面フラット取り付け金具 ダウンロード
F39-LJ3 センサ用取り付け金具 フリーロケーション取り付け金具(標準中間金具兼用) ダウンロード
F39-LJ3-SN F3SN中間金具置換え用スペーサ金具 ダウンロード
F39-LJ4 センサ用取り付け金具 上下取りつけ金具B(取りつけ穴ピッチ19mm) ダウンロード
F39-LJ5 センサ用取り付け金具 短尺 形F3SN置き換え用取りつけ金具 ダウンロード
F39-LJ8 センサ用取り付け金具 省スペース取りつけ金具 ダウンロード
F39-LJ9 センサ用取り付け金具 形F3W-C置換え用取りつけ金具 ダウンロード
F39-LJ11 センサ用取り付け金具 上下取りつけ金具C(取りつけ穴ピッチ13mm) ダウンロード
F39-TC5P01 コネクタ中継ボックス/ミューティングターミナル, PNP ミューティングセンサ出力対応タイプ ダウンロード
F39-PTJ F3SJ用レーザポインタ ダウンロード
F39-A01PR-PAC 専用外部表示灯セット, 赤色表示灯 ダウンロード
F39-MLG0406 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×406mm ダウンロード
F39-MLG0610 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×610mm ダウンロード
F39-MLG0711 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×711mm ダウンロード
F39-MLG0914 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×914mm ダウンロード
F39-MLG1067 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1067mm ダウンロード
F39-MLG1219 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1219mm ダウンロード
F39-MLG1422 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1422mm ダウンロード
F39-MLG1626 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1626mm ダウンロード
F39-MLG1830 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×1830mm ダウンロード
F39-MLG2134 反射ミラー(ガラスミラー) 145mm×32mm×2134mm ダウンロード
F39-TRD14 テストロッド Φ14mm ダウンロード
F39-CN6 ミューティング用キーキャップ, F3SJ-A用 ダウンロード
G7SA-2A2B 基準形 4極(2a2b) ダウンロード
G7SA-3A1B 基準形 4極(3a1b) ダウンロード
G7S-4A2B-E 基準形 10Aタイプ 6極(4a2b) ダウンロード
G7S-3A3B-E 基準形 10Aタイプ 6極(3a3b) ダウンロード
F3SP-B1P コントロールユニット リレー出力 3a+1b ダウンロード
F3SP-T01 セーフティターミナルリレー ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

セーフティライトカーテン

F3SJシリーズ

この形式について

標準価格(税別) オープン価格

オンライン購入

機種区分 標準在庫機種
販売価格(税込) ¥352,000

「標準在庫機種」につきましても、在庫切れなどにより納期がかかる場合があります。

オンライン購入における出荷予定日は、カートに追加~「ご購入手続き:価格・納期の確認」画面にてご確認ください。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。