モジュール型温度調節計
形状 |
モジュールタイプ |
---|---|
端子形状 |
M3端子 |
入力種別 |
熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 |
制御出力(1) |
電圧出力(SSR駆動用)2点 |
制御出力(2) |
電圧出力(SSR駆動用)2点 |
電源電圧 |
DC24V |
通信方式 |
RS-485(2線式半二重) |
情報更新 : 2024/03/13
形状 | モジュールタイプ | |
---|---|---|
定値/プログラム | 定値タイプ | |
電源電圧 | DC24V | |
許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
消費電力 | 3W以下 (最大負荷時) | |
入力 | 入力点数 | 4点 | 温度入力 | 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W/C、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 非接触温度センサ: 10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃ | アナログ入力 | 4~20mA、0~20mA | 入力インピーダンス | 電流入力: 150Ω以下、電圧入力: 1MΩ以上 |
制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング、セルフチューニング機能つき) | |
制御出力 | 制御出力総点数 | 4点 | 制御出力(1) | 電圧出力(SSR駆動用)2点 | 制御出力(2) | 電圧出力(SSR駆動用)2点 | 電圧出力(SSR駆動用) | 4点 DC12V±15% 最大負荷電流21mA PNPタイプ(短絡保護回路付き) |
サンプリング周期 | 250ms | |
調節感度 | 0.1~999.9EU(0.1EU単位) | |
比例帯(P) | 0.1~999.9EU(0.1EU単位) | |
積分時間(I) | 0~3999s(1s単位) | |
微分時間(D) | 0.0~999.9s(0.1s単位) | |
制御周期 | 0.5s、1~99s (1s単位) | |
マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%単位) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500V 絶縁抵抗計にて) | |
耐電圧 | AC600V 50/60Hz 1min (異極充電部端子間) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
耐衝撃 | 誤動作: 150m/s2、6方向 各3回 | |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) 3年保証時: -10~50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |
保護構造 | リアケース: IP20、端子部: IP00 | |
メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数: 10万回) | |
端子形状 | M3端子 | |
質量 | 約160g | |
別売品 | サポートソフトウェア(CX-Thermo): EST2-2C-MV4 USB-シリアル変換ケーブル: E58-CIFQ1 形G3ZA接続ケーブル: EJ1C-CBLA050 支持レール: PFP-50N/PFP-100N エンドユニット: EJ1C-EDUA-NFLK/EJ1C-EDUC-NFLK |
指示精度 | 熱電対: (指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体: (指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下 アナログ入力: (±0.2%FS)±1ディジット以下 (K(-200~1300℃レンジ)、TとNの-100℃以下、U、Lは、±2℃±1ディジット以下。K(-199.9~999.9℃レンジ)は、(±0.5%PVまたは±1℃の大きい方)±10ディジット以下。K(-100℃以下)は、±2℃±10ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。W/Cは、(±0.5%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLⅡは、(±0.5%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。) |
---|---|
信号源抵抗の影響 | 熱電対: 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(1線あたり100Ω以下) 白金測温抵抗体: 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(1線あたり10Ω以下) |
伝送路接続 | マルチポイント(RS-485) |
---|---|
通信方式 | RS-485(2線式半二重) |
同期方式 | 調歩同期 |
プロトコル | ポートA/形G3ZA接続ポート: CompoWay/F、ポートB: CompoWay/F、Modbus |
通信速度 | ポートA: 38400bps (固定) ポートB: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps 形G3ZA接続ポート: 57600bps (固定) |
伝送コード | ポートA/形G3ZA接続ポート: ASCⅡ(CompoWay/F時) ポートB: ASCⅡ(CompoWay/F時)、RTU(Modbus時) |
データビット長 | ポートA/形G3ZA接続ポート: 7ビット ポートB: 7、8ビット |
ストップビット長 | ポートA/形G3ZA接続ポート: 2ビット ポートB: 1、2ビット |
誤り検出 | ポートA/形G3ZA接続ポート: 垂直パリティ(偶数) ポートB: 垂直パリティ(なし、偶数、奇数) BCC(ブロックチェックキャラクタ)CompoWay/F時 CRC-16 Modbus時 |
フロー制御 | なし |
リトライ機能 | なし |
並列接続数 | ポートA: 64台(256ch、通信の接続はエンドユニットのポートA経由) ポートB: 64台(256ch、通信の接続はエンドユニットのポートB経由) 形G3ZA接続ポート: 8台(通信の接続は基本ユニットの形G3ZA接続ポート経由) |
通信レスポンス/送信待ち時間 | ポートA: 1~99ms(初期値 1ms) ポートB: 0~99ms(初期値 5ms) |
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
情報更新 : 2024/03/13
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
EJ1N-TC4A-QQ | モジュール型温度調節計, 基本ユニット, 制御点数4点, 電圧出力2点(SSR駆動用), M3端子 | ダウンロード |
E58-CIFQ1 | USB-シリアル変換ケーブル | ダウンロード |
E54-CT1 | 電流検出器(CT) Φ5.8 | ダウンロード |
E54-CT3 | 電流検出器(CT) Φ12 | ダウンロード |
E54-CT1L | 電流検出器(CT) Φ5.8, リード線付き | ダウンロード |
E54-CT3L | 電流検出器(CT) Φ12, リード線付き | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について