推奨代替機種情報1970/1/1 9:00 情報更新
推奨代替機種は以下となります。
詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| タイプ | ヨコ形 | |
|---|---|---|
| 発光方式 | 直流光 | |
| 検出方式 | 反射形 | |
| 検出距離 | 反射率90%の白色紙15×15mm: 1~5mm | |
| 動作モード | しゃ光時ON/入光時ON(切替可) | |
| 標準検出物体 | 15×15mm以上の不透明体、透明体 | |
| 応差 | 検出距離3mm、横方向: 0.5mm | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色) | |
| 電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下 | |
| 消費電流 | 40mA | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
| 負荷電源電圧 | DC5~24V | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | |
| 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 | |
| 応答周波数 | 50Hz以上 平均値: 500Hz | |
| 受光面照度 | 蛍光灯: 1500lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
| 耐振動 | 耐久: 20~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IP50 | |
| 接続方式 | コネクタタイプ (直接はんだづけ可能) | |
| 質量 | 約3.5g (調整用ドライバ含む) | |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) 投・受光部: ポリカーボネート(PC) | |
| 付属品 | 調整用ドライバ | |
外形図
情報更新:2024/07/25

端子配置

入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路

タイムチャート

特性データ(参考値)
情報更新:2024/07/25
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |