薄型コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ
タイプ |
溝型 (T型) |
---|---|
発光方式 |
直流光 |
検出方式 |
透過形 |
検出距離 |
溝幅: 5mm |
制御出力(出力形式) |
PNPオープンコレクタ出力 |
動作モード |
しゃ光時ON |
接続方式 |
コード引き出しタイプ |
情報更新 : 2024/04/25
タイプ | 溝型 (T型) | |
---|---|---|
発光方式 | 直流光 | |
検出方式 | 透過形 | |
検出距離 | 溝幅: 5mm | |
動作モード | しゃ光時ON | |
標準検出物体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |
応差 | 0.025mm | |
光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
表示灯 | しゃ光時点灯(赤色) | |
電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下 | |
消費電流 | 12mA以下 | |
制御出力 | 出力形式 | PNPオープンコレクタ出力 | 負荷電源電圧 | DC5~24V | 負荷電流 | 50mA以下 | 残留電圧 | 負荷電流50mA時: 1.3V以下 |
保護回路 | 負荷短絡保護 | |
応答周波数 | 3kHz以下 | |
受光面照度 | 蛍光灯: 1000lx以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時: -25~55℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -30~80℃ (ただし、氷結しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
耐振動 | 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
保護構造 | IP64 IEC60529規格 | |
接続方式 | コード引き出しタイプ | |
コード長 | 2m | |
質量 | 梱包状態: 約20g | |
材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
出力回路
タイムチャート
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
情報更新 : 2024/04/25
形・シリーズ
この形式について