Page top

EE-SPY411

限定反射形コネクタタイプ フォト・マイクロセンサ

Image

変調光 限定反射形, ヨコ形形状, コネクタタイプ, 検出距離 2~5mm, 入光時ON, NPN 電圧出力

形状 ヨコ形
発光方式 変調光
検出方式 限定反射形
検出距離 2~5mm (反射率90%の白色紙15×15mm)
動作モード 入光時ON
制御出力(出力形式) NPN電圧出力
接続方式 コネクタタイプ(はんだ付けは不可 )

EE-SPY31 / 41の形式一覧

  • 定格/仕様
形状ヨコ形
発光方式変調光
検出方式限定反射形
検出距離2~5mm (反射率90%の白色紙15×15mm)
非検出距離20mm以上/アルミ蒸着ガラス
動作モード入光時ON
最小検出物体φ0.05mm銅素線
応差0.2mm以下 (検出距離 3mm、横方向)
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード
表示灯入光時点灯(赤色)
電源電圧5~24V ±10% (リップル(p-p)5%以下)
消費電流平均値: 15mA以下/ せん頭値: 50mA以下
制御出力(出力形式)NPN電圧出力
制御出力(負荷電源電圧)5~24V
制御出力(負荷電流)80mA以下
制御出力(残留電圧)1.0V以下 (負荷電流80mA時)
0.4V以下 (負荷電流10mA時)
応答周波数100Hz以上
(応答周波数の測定条件タブ参照)
受光面照度3000lx以下(白熱ランプ、太陽光)
周囲温度範囲動作時: -10~+55℃
保存時: -25~+65℃
(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時: 5~85%
保存時: 5~95%
(ただし、氷結・結露しないこと)
振動(耐久)10~50Hz 複振幅 1.5mm X,Y,Z各方向 2h
耐衝撃(耐久)500m/s**2 X, Y, Z各方向 3回
保護構造(IEC60529)IP50
接続方式コネクタタイプ(はんだ付けは不可 )
質量約2.6g
材質ケース: ポリカーボネート(PC)
ホルダ: ポリカーボネート(PC)
  • 外形図

端子配置

  • 入出力段回路図

タイムチャート

  • 応答周波数の測定条件

  • 特性データ(代表例)

  • CAD

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
EE-SPY411 反射型ヨコ形 検出距離2-5mm 変調光方式 NPN出力 入光時ON ダウンロード

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータがダウンロードできない場合

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

形・シリーズ

限定反射形コネクタタイプ フォト・マイクロセンサ

EE-SPY31 / 41

この形式について

標準価格(税別) ¥2,650
特別価格(税抜) ¥2,509
特別価格(税込) ¥2,710
納期区分 標準在庫

販売価格・特別価格・納期区分はオムロンFAストアでの情報になります。

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。