商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ウエハキャリア着座センサ, 反射形, 検出距離: 0~3mm, コード引き出しタイプ, 2m

ウエハキャリア着座センサ, 反射形, 検出距離: 0~3mm, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 6,750

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

発光方式変調光
検出方式反射形
検出距離反射率90%の白色紙15×15mm: 0~5mm
反射率10%の黒色紙15×15mm: 0~3mm
動作モードウエハキャリアがあるときにON
標準検出物体ウェハキャリア (不透明体、透明体)
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード (940nm)
表示灯物体検出時点灯(橙色)
電源電圧DC12~24V ±10%
リップル(p-p) 5%以下
消費電流30mA以下
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ出力
負荷電源電圧DC5~24V
負荷電流100mA以下
残留電圧負荷電流100mA時: 0.8V以下
負荷電流40mA時: 0.4V以下
応答時間5ms以下
受光面照度白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下
周囲温度範囲動作時: -10~55℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと)
耐振動耐久: 1~500Hz 片振幅 1.0mm または加速度 150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP30
接続方式コード引き出しタイプ
コード長2m
質量本体: 約43g
ガイド: 約9g
材質ケース: テトラフルオロエチレン-エチレン共重合体(ETFE)
底板: ポリブチレンテレフタレート(PBT)
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/07/25

入出力段回路図

情報更新:2024/07/25

出力回路

タイムチャート
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
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No