商品概要
画像をクリックすると大きくなります
液面レベルセンサ, アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ, 透過形, しゃ光時ON/入光時ON(スイッチ方式), NPN出力, コード引き出しタイプ, 1m
液面レベルセンサ, アンプ内蔵パイプ取りつけタイプ, 透過形, しゃ光時ON/入光時ON(スイッチ方式), NPN出力, コード引き出しタイプ, 1m
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 10,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| タイプ | パイプ取りつけタイプ | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 透過形 | |
| 動作モード | しゃ光時ON/入光時ON(切替可) | |
| 適用パイプ | 外径φ6~13mm(肉厚1mm)の透明パイプ(FEP(フッ素樹脂)製または同等の透明度を有するもの) | |
| 標準検出物体 | パイプ内の液体(高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります) | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード (940nm) | |
| 表示灯 | 入光時点灯 GaP(赤色、ピーク発光波長: 700nm) | |
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p) 5%以下 | |
| 消費電流 | 平均値: 30mA以下 せん頭値: 80mA以下 | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
| 負荷電源電圧 | DC5~24V | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | |
| 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流40mA時: 0.4V以下 | |
| 受光面照度 | 白熱ランプ、太陽光: 3000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 耐久: 10~500Hz 片振幅 1.0mm または加速度 150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IP50 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | |
| コード長 | 1m | |
| 質量 | 梱包状態: 約55g | |
| 材質 | ケース: ポリカーボネート(PC) カバー: ポリカーボネート(PC) | |
| 付属品 | 結束バンド、滑り止めチューブ、取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25
入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路
タイムチャート
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |