推奨代替機種情報1970/1/1 9:00 情報更新
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
| 発光方式 | 変調光 | |
|---|---|---|
| 検出方式 | 透過形 | |
| 検出距離 | 1m以下 | |
| 動作モード | しゃ光時ON | |
| 標準検出物体 | φ5mm以上の不透明体 | |
| 指向角 | 5~20° | |
| 光源(ピーク発光波長) | GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯) (940nm) | |
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色) | |
| 電源電圧 | DC5~24V -5~+10% リップル(p-p) 5%以下 | |
| 消費電流 | 投・受光器 各: 20mA以下 | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
| 負荷電源電圧 | DC5~24V | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | |
| 残留電圧 | 負荷電流100mA時: 0.8V以下 負荷電流10mA時: 0.4V以下 | |
| 応答周波数 | 100Hz以上 | |
| 受光面照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -10~55℃ 保存時: -25~65℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
| 耐振動 | 耐久: 200~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IP60 | |
| 接続方式 | コネクタタイプ (不可) | |
| 質量 | 梱包状態: 約8.8g | |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) レンズ: ポリカーボネート(PC) | |
| 付属品 | 投受光器用コード付きコネクタ、取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25

端子配置
入出力段回路図
情報更新:2024/07/25
出力回路
タイムチャート
特性データ(参考値)
情報更新:2024/07/25
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/6/03
EE-SPW311のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。