商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, PNPオープンコレクタ出力, 40P/R, DC12~24V, バイナリ, コード引き出しタイプ, 1m

ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, PNPオープンコレクタ出力, 40P/R, DC12~24V, バイナリ, コード引き出しタイプ, 1m

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 34,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

分類アブソリュート形 シャフトタイプ
直径φ50mm
電源電圧DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下
消費電流70mA以下
分解能40P/R
突入電流約6A (0.8ms)
出力コードバイナリ
制御出力出力形式PNPオープンコレクタ
ソース電流35mA以下
残留電圧0.4V以下 (ソース電流35mA時)
論理正論理(H=「1」、 L=「0」)
回転方向CW方向 (シャフト側より右回転)で出力コード増加
位置決め信号なし
ストローブ信号あり
パリティ信号あり (偶数)
最高応答周波数20kHz
出力立ち上がり、立ち下がり時間1µs以下(コード長1m、負荷電流35mA)
起動トルク常温時: 10mN.m以下
低温時: 30mN.m以下
慣性モーメント2.3×10-6 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 80N
スラスト: 50N
許容最高回転数5000r/min
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP65
社内規格: 防油
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
材質ケース: アルミニウム
本体: アルミニウム
シャフト: SUS303
質量梱包状態: 約300g
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

接続仕様図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No