商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, NPNオープンコレクタ出力, 720P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 1m
ロータリエンコーダ, アブソリュート形, 外形φ50, NPNオープンコレクタ出力, 720P/R, DC12~24V, グレイ2進, コード引き出しタイプ, 1m
在庫/販売状況
2026/06/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 34,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| 分類 | アブソリュート形 シャフトタイプ | |
|---|---|---|
| 直径 | φ50mm | |
| 電源電圧 | DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下 | |
| 消費電流 | 70mA以下 | |
| 分解能 | 720P/R | |
| 突入電流 | 約6A (0.8ms) | |
| 出力コード | グレイ2進 | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ |
| 印加電圧 | DC30V以下 | |
| シンク電流 | 35mA以下 | |
| 残留電圧 | 0.4V以下 (シンク電流35mA時) | |
| 論理 | 負論理(H=「0」、 L=「1」) | |
| 回転方向 | CW方向 (シャフト側より右回転)で出力コード増加 | |
| 位置決め信号 | なし | |
| ストローブ信号 | なし | |
| パリティ信号 | なし | |
| 最高応答周波数 | 20kHz | |
| 出力立ち上がり、立ち下がり時間 | 1µs以下(コード長1m、負荷電流35mA) | |
| 起動トルク | 常温時: 10mN.m以下 低温時: 30mN.m以下 | |
| 慣性モーメント | 2.3×10-6 kg.m2 以下 | |
| 軸許容力 | ラジアル: 80N スラスト: 50N | |
| 許容最高回転数 | 5000r/min | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) 保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) 保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min | |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC: IP65 社内規格: 防油 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長: 1m) | |
| 材質 | ケース: アルミニウム 本体: アルミニウム シャフト: SUS303 | |
| 質量 | 梱包状態: 約300g | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

接続仕様図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |