商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ50, ラインドライバ出力, 200P/R, DC5V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 2m

ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ50, ラインドライバ出力, 200P/R, DC5V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/06/12 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 28,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ50mm
電源電圧DC5V±5% リップル(p-p)5%以下
消費電流160mA以下
分解能200P/R
突入電流約9A (0.3ms)
出力相A、-A、B、-B、Z、-Z相
制御出力出力形式ラインドライバ出力(AM26LS31相当)
出力電圧Vo: 2.5V以上
Vs: 0.5V以下
出力電流Hレベル(Io): -20mA
Lレベル(Is): 20mA
原点位置ポイントあり
最高応答周波数100kHz
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T)
出力立ち上がり、立ち下がり時間0.1µs以下 (コード長2m、Io=-20mA、Is=20mA)
起動トルク10mN.m以下
慣性モーメント3×10-7 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 50N
スラスト: 30N
許容最高回転数6000r/min
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP64
社内規格: 防油
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 2m)
材質ケース: 亜鉛合金
本体: アルミニウム
シャフト: SUS420J2
質量梱包状態: 約400g
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

接続仕様図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No